Redutor EMGA-120-P-G8-SAS-140

8141759

GTIN: 4052568565350

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Torque de saída contínuo
120 Nm
Número de rotações de acionamento máx.
6500 1/min
Rigidez de rotação
18 Nm/arcmin
Relação de redução
8:1
Tipo de redução
Conjunto de engrenagem planetária