Redutor EMGA-60-P-G8-SST-57

8141764

GTIN: 4052568565404

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Torque de saída contínuo
18 Nm
Número de rotações de acionamento máx.
13000 1/min
Rigidez de rotação
2.4 Nm/arcmin
Relação de redução
8:1
Tipo de redução
Conjunto de engrenagem planetária