Redutor EMGA-80-P-G8-SST-87
8141766
GTIN: 4052568565428
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Torque de saída contínuo
50 Nm
Número de rotações de acionamento máx.
7000 1/min
Rigidez de rotação
8.4 Nm/arcmin
Relação de redução
8:1
Tipo de redução
Conjunto de engrenagem planetária