Regulador de servoacionamento CMMT-AS-C2-3A-MP-S1
8143163
GTIN: 4052568597290
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Corrente nominal da alimentação de carga
2.8 A
Tensão nominal CA
230 V
Fases de tensão operacional nominal
1 fase
Potência nominal do controlador
350 VA