Regulador de servoacionamento CMMT-AS-C4-3A-MP-S1
8143164
GTIN: 4052568598709
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Corrente nominal da alimentação de carga
5.6 A
Tensão nominal CA
230 V
Fases de tensão operacional nominal
1 fase
Potência nominal do controlador
700 VA