Sensor magnético de proximidade SDBT-MSB-1L-ZU-K-2-LE
8150173
GTIN: 4052568580124
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Sem conector
Amplitude de tensão de funcionamento CC
10 V - 28 V
Função do elemento de conexão
Contato N/A
Saída de comutação
Sem contato 2 fios