Regulador de servoacionamento CMMT-AS-C7-11A-P3-MP-S3
8151396
GTIN: 4052568781644
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Corrente nominal da alimentação de carga
9 A
Tensão nominal CA
400 V
Fases de tensão operacional nominal
3 fases
Potência nominal do controlador
4000 VA