Regulador de servoacionamento CMMT-AS-C12-11A-P3-MP-S3

8151397

GTIN: 4052568781651

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Corrente nominal da alimentação de carga
15 A
Tensão nominal CA
400 V
Fases de tensão operacional nominal
3 fases
Potência nominal do controlador
6000 VA