Cilindro normalizado CRDSNU-20-100-P-A
8152564
GTIN: 4052568575878
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
188 N
Curso
100 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados