Cilindro redondo CRDSNU-32-40-P-A

8152639

GTIN: 4052568575984

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
483 N
Curso
40 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados