Informações sobre o ciclo de vida do produto

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - Esse material será descontinuado. Não use para novos projetos, procure um produto alternativo.

12/2026 - Produto descontinuado. Produto de reposição.

12/2026 - Produto descontinuado.

Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Válvulas reguladoras de pressão

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Válvula reguladora de pressão proporcional VPPI-5L-3-G18-0L10H-V1-S1BT

8153297

GTIN: 4052568594985

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula reguladora de pressão proporcional de 3 vias
Conexão pneumática 1
G1/8
Faixa de regulagem de pressão
0 bar - 10 bar
Pressão operacional
10 bar - 12 bar
Amplitude de tensão de funcionamento CC
21.6 V - 27.6 V