Válvula de conexão VZQA-C-M22C-25-GG-V2V4E-5-T28
8159108
GTIN: 4052568596651
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Estrutura
Válvula de conexão acionada pneumaticamente
Função de válvula
2/2 fechada monoestável
Conexão de montagem
G1
Fluxo Kv
18 m³/h
Pressão média
0 bar - 5 bar