Válvula de conexão VZQA-C-M22U-50-GG-ALALE-2
8161473
GTIN: 4052568611330
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Estrutura
Válvula de conexão acionada pneumaticamente
Função de válvula
2/2 vias, aberta monoestável
Conexão de montagem
G2
Fluxo Kv
72 m³/h
Pressão média
0 bar - 2 bar