Válvula de conexão VZQA-C-M22U-50-TT-ALV4E-2
8161476
GTIN: 4052568611361
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Estrutura
Válvula de conexão acionada pneumaticamente
Função de válvula
2/2 vias, aberta monoestável
Conexão de montagem
2 NPT
Fluxo Kv
72 m³/h
Pressão média
0 bar - 2 bar