Válvula de conexão VZQA-C-M22U-50-TT-ALALE-2

8161477

GTIN: 4052568611378

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Estrutura
Válvula de conexão acionada pneumaticamente
Função de válvula
2/2 vias, aberta monoestável
Conexão de montagem
2 NPT
Fluxo Kv
72 m³/h
Pressão média
0 bar - 2 bar