Cilindro normalizado DSBC-125-80-D3-PPSA-N3

8165683

GTIN: 4052568598358

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
125 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
7363 N
Curso
80 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável