Válvula solenoide VSVA-BK-M52-MD-D1-1B2

8166594

GTIN: 4052568606053

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1200 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão tamanho 1, conforme ISO 5599-1
Tipo de acionamento
elétrico