Regulador de servoacionamento CMMT-AS-C18-11A-P3-MP-S3
8166886
GTIN: 4052568781668
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Corrente nominal da alimentação de carga
22 A
Tensão nominal CA
400 V
Fases de tensão operacional nominal
3 fases
Potência nominal do controlador
9000 VA