Válvula reguladora de pressão proporcional VPPE-3-1-1/8-10-MR-E1-F1A

8168529

GTIN: 4052568635497

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula reguladora de pressão proporcional de 3 vias
Conexão pneumática 1
G1/8
Faixa de regulagem de pressão
0.1 bar - 10 bar
Pressão de entrada 1
6 bar - 11 bar
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1250 l/min