Válvula solenoide isolada do meio VYKA-F7-M32-12-PE-5YQ7
8170085
GTIN: 4052568614515
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Estrutura
Válvula oscilante com vedação de membrana
Função de válvula
3/2 vias normalmente aberta/fechada monoestável
Fluxo de água em pressão de operação máx
0,5 l/min
Fluxo Kv
0.021 m³/h