Válvula solenoide separada do meio VYKA

Com uma largura de apenas 7 mm (NW 1,2 mm), a VYKA controla volumes líquidos muito baixos e também agressivos (µl, ml) com alta precisão. A redução da corrente de retenção da eletrônica VAVE acoplável evita o aquecimento de meios sensíveis.
  • A mais alta densidade de potência e precisão nos menores espaços (largura nominal de 1,2 mm com uma largura de apenas 7 mm)
  • Alta precisão de repetição e precisão nos processos de dosagem, mesmo para os menores volumes
  • Capacidade de escoamento muito boa e consumo de fluido minimizado graças à câmara de fluido otimizada e ao pequeno volume interno
  • Materiais listados pela FDA (PEEK, EPDM, FKM, FFKM) também adequados para meios agressivos
  • Também ideal para aplicações de gás devido aos valores mínimos de vazamento
  • Opcionalmente, com placa de conexão elétrica deslizante VAVE-K1 com redução da corrente de retenção como acessório para minimizar entrada de calor
  • Desenvolvido conforme ISO 13485
  • Operação sustentável, devido ao controle eficiente