Válvula solenoide isolada do meio VYKA-F7-M22C-12-PF-5YQ7
8170086
GTIN: 4052568962302
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Estrutura
Válvula oscilante com vedação de membrana
Função de válvula
2/2 fechada monoestável
Fluxo de água em pressão de operação máx
0,45 l/min
Fluxo Kv
0.018 m³/h