Cabo de conexão NEBM-L15G24-ES-1-LE24

8178801

GTIN: 4052568633363

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
4x soquete
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Diagrama de conexões L15
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
4x cabo
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
Sem conector
Comprimento do cabo
1 m