Cabo de conexão NEBM-L15G24-ES-5-LE24
8178803
GTIN: 4052568633387
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
4x soquete
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Diagrama de conexões L15
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
4x cabo
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
Sem conector
Comprimento do cabo
5 m