Sensor de fluxo SFAM-62-1000L-M-PNLK-PNVBA-M12
8181241
GTIN: 4052568629458
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Faixa de medição de fluxo do valor final
1000 l/min
Meio de operação
Argônio - Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Dióxido de carbono - Nitrogênio
Pressão operacional
16 bar
Conexão pneumática
Módulo de bateria