Cabo de motor NEBM-L10G14-EH-7.5-Q7N-LE12
8181674
GTIN: 4052568640613
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Soquete híbrido
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Diagrama de conexões L10
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Cabo
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
Sem conector
Comprimento do cabo
7.5 m