Cabo de motor NEBM-L5G14-EH-2.5-Q6N-LE12

8181675

GTIN: 4052568640620

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Soquete híbrido
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Diagrama de conexões L5
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Cabo
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
Sem conector
Comprimento do cabo
2.5 m