Válvula reguladora de pressão proporcional VPPE-3-1-1/4-6-010-E1-F1A

8181684

GTIN: 4052568779467

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula reguladora de pressão proporcional de 3 vias
Conexão pneumática 1
G1/4
Faixa de regulagem de pressão
0.06 bar - 6 bar
Pressão de entrada 1
6 bar - 8 bar
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1700 l/min