Garra paralela HEPC-16-12-A-EA
8183816
GTIN: 4052568798086
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Curso por mordente
6 mm
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
M12x1, codificação A, conforme EN 61076-2-101
Torque máximo Mx
0.94 Nm