Sensor de pressão SPAU-P12R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D
8184451
GTIN: 4052568621001
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
0 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
12 bar
Função do elemento de conexão
Contato NA/NF comutável
Conexão pneumática
R1/8
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
M8x1 codificação A, conforme EN 61076-2-104