Sensor magnético de proximidade SDBT-MS-20NL-ZN-E-20-LE-EX6
8185111
GTIN: 4052568631550
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Sem conector
Amplitude de tensão de funcionamento CC
7.5 V - 18 V
Função do elemento de conexão
NAMUR
Saída de comutação
NAMUR