Sensor magnético de proximidade SDBT-MS

Sensor magnético de proximidade eletrônico para ranhura em T, pode ser inserido por cima, de acordo com a diretriz de proteção EU-EX (ATEX), com saída Namur.
  • Princípio de medição: resistente a magnetismo
  • Conforme diretriz de proteção Ex da UE (ATEX)
  • Aparafusado, inserido pela parte de cima da ranhura
  • Indicador do status de comutação LED
  • Comprimento do cabo 2,5 … 20 m