Cabo de motor NEBM-M23G15-EH-7.5-Q7N-S1LEG21
8190886
GTIN: 4052568637118
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Soquete híbrido
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
M23x1
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Cabo
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
Sub-D e open end
Comprimento do cabo
7.5 m