Cabo de motor NEBM-M23G15-EH-5-Q9N-S1LEG21

8190888

GTIN: 4052568637132

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Soquete híbrido
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
M23x1
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Cabo
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
Sub-D e open end
Comprimento do cabo
5 m