Garra flexível HPSX-100-4-S-40-BU-RA50
8207884
GTIN: 4052568782764
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Tamanho
100
Curso de trabalho
30 mm - 125 mm
Diâmetro mínimo de agarramento
80 mm
Diâmetro máximo de agarramento
110 mm
Força total de fixação
23 N