Garra flexível HPSX-40-3-S-40-BU-RA50
8207886
GTIN: 4052568799557
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Tamanho
40
Curso de trabalho
0 mm - 55 mm
Diâmetro mínimo de agarramento
30 mm
Diâmetro máximo de agarramento
55 mm
Força total de fixação
5 N