Garra flexível HPSX-70-2-S-40-BU-RA50
8207888
GTIN: 4052568799571
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Tamanho
70
Curso de trabalho
20 mm - 90 mm
Diâmetro mínimo de agarramento
55 mm
Diâmetro máximo de agarramento
80 mm
Força total de fixação
7 N