Garra flexível HPSX-70-4-S-40-BU-RA50

8207890

GTIN: 4052568799588

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Tamanho
70
Curso de trabalho
20 mm - 90 mm
Diâmetro mínimo de agarramento
55 mm
Diâmetro máximo de agarramento
80 mm
Força total de fixação
11 N