Ventosa com adaptador OGVM-30X65-AV-N-G38F
8210277
GTIN: 4052568789992
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Tamanho da ventosa
30x65 mm
Formato de ventosa
oval, fole, 1,5x
Força de retenção sob pressão de operação nominal
66 N
Material da ventosa com conector
Borracha de nitrilo