Conjunto robótico - garra paralela EHPS-16-A-RA50
8210808
GTIN: 4052568785024
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Curso por mordente
10 mm
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade
Conexão elétrica
Cabo com plugue - M12x1
Torque máx. em mordaças Mx estático
7 Nm