Conjunto robótico - garra paralela EHPS-25-A-RA50
8210810
GTIN: 4052568785048
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Curso por mordente
16 mm
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade
Conexão elétrica
Cabo com plugue - M12x1
Torque máx. em mordaças Mx estático
28 Nm