Conjunto robótico - garra de formas adaptativa DHEF-20-A-RA50
8210811
GTIN: 4052568785055
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Tamanho
20
Curso
66 mm
Diâmetro mínimo de agarramento
12 mm
Diâmetro máximo de agarramento
38 mm
Carga útil suportada
1 kg