Ventosa com adaptador OGVM-30-S-N-G38F
8211013
GTIN: 4052568790301
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro da ventosa
30 mm
Formato de ventosa
Redondo plano
Força de retenção sob pressão de operação nominal
36 N
Material da ventosa com conector
Borracha de nitrilo