Ventosa com adaptador OGVM-45-G-N-G38F
8211022
GTIN: 4052568790363
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro da ventosa
45 mm
Formato de ventosa
redondo, em formato de sino
Força de retenção sob pressão de operação nominal
77 N
Material da ventosa com conector
Borracha de nitrilo