Ventosa com adaptador OGVM-80-G-N-G38F

8211023

GTIN: 4052568790370

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro da ventosa
80 mm
Formato de ventosa
redondo, em formato de sino
Força de retenção sob pressão de operação nominal
220 N
Material da ventosa com conector
Borracha de nitrilo