Ventosa com adaptador OGVM-30-A-N-G38F
8211025
GTIN: 4052568790394
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro da ventosa
30 mm
Formato de ventosa
fole redondo, 1,5x
Força de retenção sob pressão de operação nominal
37 N
Material da ventosa com conector
Borracha de nitrilo