Ventosa com adaptador OGVM-100-A-N-G38F
8211029
GTIN: 4052568827793
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro da ventosa
100 mm
Formato de ventosa
fole redondo, 1,5x
Força de retenção sob pressão de operação nominal
379 N
Material da ventosa com conector
Borracha de nitrilo