Eixo elétrico EPRF-BS-36-50-8P-F-M1
8211879
GTIN: 4052568784959
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Tamanho
36
Curso
50 mm
Número de rotações de acionamento máx.
4750 1/min
Torque de acionamento máx.
0.6 Nm
Força de avanço máx. Fx
380 N