Eixo elétrico EPRF-BS-55-100-10P-F-M1
8211888
GTIN: 4052568785420
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Tamanho
55
Curso
100 mm
Número de rotações de acionamento máx.
3000 1/min
Torque de acionamento máx.
5.21 Nm
Força de avanço máx. Fx
3000 N