Eixo elétrico EPRF-BS-75-300-10P-F-M1
8211893
GTIN: 4052568785468
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Tamanho
75
Curso
300 mm
Número de rotações de acionamento máx.
3000 1/min
Torque de acionamento máx.
13.25 Nm
Força de avanço máx. Fx
7500 N